特殊处理
Hardened Curviline
经过硬化处理的曲线滚轮导轨
可用大小
16.5
23
选择工具不适用于此产品。
我们的团队可以帮助您选择合适的产品。
此产品不提供配置器。
我们的团队可以为您提供帮助。
结合不同半径的直线和弧形运动的直线滚轮导轨
轨道可硬化处理,提高耐久性和抗冲击性
即使在复杂运动的情况下,滑块的预压也会在钢轨的整个长度上保持不变
例如,可以将滚轮直接安装在移动设备上,从而降低移动系统的厚度。
可定制不同半径、形状的弧形轨迹实现特殊的功能。
工作温度范围为-20°C至+80°C”
对于不在滑块中心位置的载荷,必须使用两根平行安装并配有多个滚轮的导轨来补偿产生的力矩
为了减少生产时间,请使用样本中预定义的半径,如果需要,还可以自定义半径
不建议拼接使用
版本:镀锌钢,带硬化滚道(轨道材料:C43和Fe360用于滑块体,100Cr6滚柱)。根据要求,FDA批准的化学镀镍可以达到更高的防腐效果。
Rail available in widths 16.5 and 23 mm.
Maximum extended length of the rail: 3,240 mm