軋製型材

LRS

低成本局部伸展滾珠滑軌,僅適用於基本用途
可用大小
56 71 76 71OE
低成本局部伸展滾珠滑軌,僅適用於基本用途

轻快和安静的运行

使用寿命长,维护成本低

高可靠性

结构弹性能够吸收轻微的冲击并且不会产生永久变形

对侧面影响不敏感

根据轨道尺寸(例如,打开和/或关闭位置的锁定系统,提供不同的选项,并且可以进行进一步的定制(例如长度、行程)

LRS 56/71/76:全延伸伸缩导轨它具有带保持关闭的末端止动件,可降低噪音功能并防止导轨在关闭位置自行打开。

你需要一些3D文件的帮助吗?