滾輪滑軌 - 冷軋型材

TLN

全伸展滾輪滑軌。成本效益高、彎曲剛性高。阻尼閉合位置為標準,可依需求進行特殊加工。可選擇表面處理
可用大小
30 40
全伸展滾輪滑軌。成本效益高、彎曲剛性高。阻尼閉合位置為標準,可依需求進行特殊加工。可選擇表面處理

渗氮(NOX)硬化轨道。滚轮也经过硬化处理
适用于中等速度的自动循环
行程(延伸)可根据需要轻松调整。请注意,这会改变负载能力值
滑动顺畅安静
末端限位装置附有橡胶缓冲装置
“适用于垂直或水平安装使用。请参考轴向承载能力/对
工作温度范围为-20至+80°C

全轨微油浸渍黑色氧化。耐盐雾腐蚀120小时。Q版最多700小时

HP版本可根据要求提供,负载能力增加了+40到+50%(双排滚珠)

你需要一些3D文件的帮助吗?