冷拔型材

HTT

剛性局部延伸 (50%) 滾珠滑軌。雙面行程為選配,並可依需求提供特殊加工。可選擇不銹鋼版本及表面處理。
可用大小
30 40 50
剛性局部延伸 (50%) 滾珠滑軌。雙面行程為選配,並可依需求提供特殊加工。可選擇不銹鋼版本及表面處理。

“提供三种尺寸:30(30 x15 mm截面)、40(40×18.5)、50(50 x19.5)
安全附件:缓冲限位,位置锁定。
易于装配:设计便于在滑块一侧进行装配。
可根据要求调整行程以适应要求。请注意,承载能力值将因此发生变化。
适用于无冲击载荷的中等手动操作。”

很好的耐腐蚀性,可以通过锌镍涂层和不锈钢滚珠(可选)来提高

广泛的工作温度范围从-20到+170°C,不包括选件和附件

你需要一些3D文件的帮助吗?