不銹鋼 - 滾壓型材
HGT-X
堅固緊密的全伸縮伸縮滑軌,適用於中至高負載。
可用大小
30
35
60
80
100
120
150
200
240
堅固緊密的全伸縮伸縮滑軌,適用於中至高負載。
“6种尺寸规格,截面从60×32到240×74 mm。120以上规格可根据要求定制
安全操作:闭合状态的安全锁定装置、挡块和缓冲器(尺寸60和80表示L=1000 mm)、位置保持、驱动盘
超刚性滑动设计:具有高刚性IPN型梁截面的中间件
行程可根据要求进行调整。请注意,承载能力值会因此而改变
可实现双向行程,中间件可加装同步盘,实现两侧滑块同步动作。
适用于无冲击载荷的中等手动操作。”
在设计阶段,确保滑轨两侧的安装孔便于安装
广泛的工作温度范围从-20到+170°C,不包括选件和附件
优异的耐盐雾性
最大负载可达1200 Kg。对钢制版本的目录负载能力添加0.6的安全系数