軋製型材

H1C

具成本效益的過伸 (150%) 滾珠滑軌,僅適用於基本用途。可選擇雙面行程 . 可選擇表面處理,並可依需求進行特殊加工
可用大小
75
具成本效益的過伸 (150%) 滾珠滑軌,僅適用於基本用途。可選擇雙面行程 . 可選擇表面處理,並可依需求進行特殊加工

可选配安全附件,打开和/或关闭锁定,闭合时的缓冲限位装置。
易于装配:设计为便于在滑块一侧进行装配。
可以双向行程
通过优化螺钉的数量实现滑块快速安装,,特别是在长度很长的情况下
行程可根据要求进行调整。请注意,承载能力值将因此发生变化。
适用于中等,无冲击负荷的手动操作。

必须径向安装

很好的耐雾性,可以通过锌镍涂层和不锈钢滚珠(可选)来提高

你需要一些3D文件的帮助吗?