冷拔型材 - 硬化的沟道面
DMS
適用於高負載工業應用的全伸展式滾珠滑軌。可依需求進行特殊加工。可選擇表面處理
可用大小
63
適用於高負載工業應用的全伸展式滾珠滑軌。可依需求進行特殊加工。可選擇表面處理
滚道面经过高频淬火硬化,适合要求苛刻的应用(高负载和速度、冲击、碰撞试验…)
在整个滑动过程中保持顺畅稳定。仅提供一种尺寸:
由于挠度变形非常小,抽拉过程中需要的牵引力非常小
轨道和滑块由高性能冷拉钢制成,用于优化质量和惯性。具有超刚性双T型梁外形的中间件
必须在滑块外部加装限位挡块
即使在有负载的情况下也能保持良好的运动品质
行程可根据要求进行调整。负载能力值因此而改变”
在设计阶段,确保滑轨两侧的安装孔便于安装
一对轨道中,左轨和右轨不一样的
广泛的工作温度范围从-20到+80°C,
市场上唯一允许计算寿命的工业用伸缩轨