超紧凑型滚轮导轨 - 运行平稳

MiniRoller Rail

冷拔碳钢型材配感应淬火的沟道面。
适用于多个行业和应用场景的微型滚珠导轨替代方案。
结构极其紧凑,节省空间的同时提供平稳静音运行。
可用大小
11
通过偏心滚轮调节预紧力。
  • 紧凑尺寸
  • 耐腐蚀表面
  • 淬火和研磨滚道
  • 四个滚轮成对排列的滑块
  • 由于滚轮较大,对污垢不敏感
  • 维护要求低
  • 比循环式滚珠系统更静音 型材导轨可以直接替换其他制造商的直线导
  • MiniRoller Rail 轨,同时关键尺寸保持不变。

性能特点:

  • 3 m/s (118 in/s)
  • 滑块在轨道上的最大运行速度: (取决于 应用)2 m/s² (78 in/s²)
  • 最大加速度: (取决于应用)1950 mm (78.74 in)
  • 可用导轨长度可达 温度范围:-20 °C 到 +80 °C(-4°F 到 +176°F)C43
  • 轨道材料:标准
  • 轨道滚道采用感应淬火和研磨处理
  • 导轨和滑块是标准的电解镀锌和钝化处理; 可根据要求 增加防腐保护(参见第MRR-9 页 防腐蚀保护)DIN 9SMnPb28 UNI AISI
  • 滑块主体材料:钢 ,不锈钢版本为 304 100Cr6 AISI 304
  • 滚轮材料:标准钢 , 用于不锈钢版本
  • 滚轮终身润滑 2Z 2RS
  • 滚轮密封件/护罩:标准 (钢盖盘), (防溅) 0.03 mm
  • 最大平行位移:0.03 mm
你需要一些3D文件的帮助吗?