直线循环滚子导轨

MG Rail

滚子导轨适用于高精度和高刚性应用,特别是机床。
可用大小
25 35 45 55 65

流线型滚子滑道 :
滚子导轨滑道的几何形状和方向是根据每个预紧力通过有限元计算得出的,从而确保了最佳的承载能力和可获得的精确度。

滚子符合对数定律:
滚子依据最前沿的滚动体相关理论制造,因此可确保高刚度、最大承载能力和长使用寿命。

创新的润滑系统:
通过单向阀控制润滑油进入前机头。这些阀门安装在滑块滑道的两侧,防止润滑油在滑动时回流。只需最少的润滑油量,就能确保滑道上的完美分布,而不受装配位置的影响。

滑动均匀性:
由于内部循环系统采用流线型半径,可将脉动现象降至最低,从而降低前进阻力。

滑块保护:
通过横向和纵向垫圈对滑道进行很好的保护,确保良好的密封性(在污染环境中也是如此)。

互换性:
结构公差小,保证了滑块的互换性。导轨的两侧均可用作基准。

金属防护条:
金属防护条用于保护和覆盖紧固孔,防止使用闭合盖,从而大大缩短了整体装配时间,并使擦拭操作更加有效。

防腐涂层:滑块和导轨可提供 HCP 防腐涂层。

你需要一些3D文件的帮助吗?