轻量自支撑滚轮导轨

Speedy Rail

挤压阳极氧化铝自支撑线性导轨,配聚酰胺涂层滚轮。
无需润滑和维护
适用于长行程和高速应用场景。
可用大小
35 48 60 90 120 180 250
导轨可提供单梁结构,最大长度达7.5米。

“市场上独一无二的产品,无需维护或润滑。重量轻,安静,高度可靠,易于组装
深硬阳极化表面处理自支撑挤压铝轨
ROLLON范围内唯一的自支撑钢轨,钢轨也起到梁的作用,因此能够承受弯曲和扭转应力
适用于恶劣条件下使用,如研磨环境、木材/焊屑…
由于在滑块上安装了可调整间隙的销轴系统,因此具有较高的自对准性能。吸收导轨弯曲产生的角位移
对于平行安装的两个轴的配置,补偿不超过8 mm的偏差
广泛应用于自动清洗系统和汽车工业,尤其是焊接线的转印机
提供不同的固定套件(楔形夹/鱼尾板),并允许:方便地拼接轨道,以实现无限长度:
–可方便地将轨道安装在任何结构上
–可方便地在轨道上安装齿轮齿条系统

有两种类型的滚柱可供选择:V形滚柱或圆柱形滚柱。
V型滚珠建议用于空间有限的“轻型”应用。它们配有同心轴和偏心轴,用于快速调整滚柱和导轨之间的接触。
对于重载应用,圆柱滚子已经装配在滑块上。其中一些被称为“浮动滑块”:他们配备了浮动销轴,允许轻微旋转,以补偿轨道的挠度变形。滑块配有同心和偏心销轴,用于快速调整滚柱和导轨之间的接触。

阳极氧化硬化挤压铝型材钢轨(700 HV)。滚子由钢或不锈钢制成,表面覆盖有抗污染的烧结塑料涂层。

工作温度范围在-30°C和+80°C之间

你需要一些3D文件的帮助吗?