紧凑型循环滚珠导轨 - 高负荷与刚度
Easyslide SNK
循环滚珠轴承导轨。
结构紧凑且负载能力强
结构紧凑且负载能力强
可用大小
43
选择工具不适用于此产品。
我们的团队可以帮助您选择合适的产品。
此产品不提供配置器。
我们的团队可以为您提供帮助。
“最佳空间/承载能力比”的直线导轨
轨道安装面的大宽度允许轨道牢固固定在安装结构上
固定螺钉M4的尺寸可实现牢固的导轨/安装面连接
宽而坚固的导轨/安装面接口,允许安装面采用“中等性能”材料,并在粗糙/未加工表面上安装Easyslide
线性精度为0.1 mm/m。建议使用10.9质量的固定螺钉
仅适用于水平安装,无法拼接使用。
工作温度范围在-20°C和+130°C之间
| Block | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
|---|---|---|---|---|---|
| SN43-110 | 7842 | 5489 | 75 | 95 | 136 |
| SNK43-150 | 10858 | 7600 | 105 | 182 | 261 |