自对准滚轮导轨 - 经济型
X-Rail
经济型滚轮直线导轨,采用冷成型C型材制造。
适用于无特殊要求的标准工况。
适用于污染环境。
可根据要求提供可选表面处理
适用于无特殊要求的标准工况。
适用于污染环境。
可根据要求提供可选表面处理
可用大小
20
26
30
40
45
平行度误差补偿高达3.5毫米。
导轨长度达4000毫米。
通过偏心滚轮调节可调预紧力
导轨长度达4000毫米。
通过偏心滚轮调节可调预紧力
镀锌钢版。由于“T+U”轨道配置,补偿不超过3.5 mm的偏差
U形滑轨有3种尺寸:20/30/45
适用于中等工作速率、手动、无冲击的应用。
可调滑块预载。不建议拼接使用
适用于毫米级的运动精度
最大速度:1.5 m/s。最大加速度:2 m/s²。
提供电镀锌钢(CES/TES系列)、氮化钢(CEN/TEN系列)和不锈钢(CEX/TEX系列)
工作温度范围-20°C/+120°C
适用于污染和潮湿环境