You must be logged in to save your search.
“T+U”轨道配置可以补偿达3.5 mm平行方向误差 U形轨尺寸:20/30/45 适用于中等工作速率、手动、无冲击的应用。 可调滑块预压。 适用于毫米级位移精度
不锈钢版本(CEX/TEX系列)。也可提供电镀锌钢版本(CES/TES系列)或氮化版本(CEN/TEN系列)
工作温度范围-20°C/+100°C 适用于污染和潮湿环境
中国苏州高新区向街10号2幢、4幢
+86 0512 6392 1625
File name:
文件尺寸:
并且能够按照项目进行操作,调整尺寸,保存搜索和配置,上传文件等等。