Telescopic Rail DSS-S
Tam uzatmalı, yüksek bükülme rijitliğine sahip, kalınlık bakımından çok kompakt olan bilyalı sürgü
Mevcut Ebatlar
43
Kapalı konum için kilitleme sistemi "DSB" sürgü ile temin edilir
Genel Veriler
- Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test, etc.) thanks to its hardened bearing races
- Version “S” with reinforced and cushioned stop, “B” with locking in closed position (for this option separate left and right slides), “D” with bilateral travels
- Very low opening/closing force due to minimal deflection
Play-free steel slide over the entire stroke. - The only industrial slides on the market allowing lifetime calculation
- Rails and sliders made of cold-drawn high-performance steel for optimised mass and inertia. Intermediate element with a very rigid S-profile
Excellent quality of movement even under load - The stroke can be adapted on request as required. Please note that the load capacity values are changed as a result.
Başlıca Tavsiyeler
Tasarım aşamasında, kolay kurulum için sürgünün her iki tarafındaki sabitleme deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun
Sürgünün dışında uç durdurucular önerilir
Çevre özellikleri
-20°C ile +80°C arasında değişen çalışma sıcaklık aralığı. Model DS…S için: -20 ve +50°C
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?