Telescopic Rail DSB
Tam uzatmalı, yüksek bükülme rijitliğine sahip, kalınlık bakımından çok kompakt olan bilyalı sürgü
Mevcut Ebatlar
28
35
43
Genel Veriler
- Hafif ve sessiz çalışma
- Düşük bakım ile uzun hizmet ömrü
- Yüksek güvenilirlik
- Küçük darbeleri absorbe edebilen ve kalıcı deformasyonun olmadığı yapısal esneklik
- Yanal darbelere hassas değildir
- Ray ebadına bağlı olarak farklı seçenekler mevcuttur (örneğin açık ve/veya kapalı pozisyonda kilitleme sistemleri) ve ekstra özelleştirmeler (örneğin uzunluklar, kurslar) mümkündür.
- LRS 56/71/76 : Tam uzatmalı teleskopik ray Gürültü işlevini azaltan ve kılavuzun kendiliğinden açılmasını önleyen kapalı kilitli uç durdurucular ile donatılmıştır.
Başlıca Tavsiyeler
Tasarım aşamasında, kolay kurulum için sürgünün her iki tarafındaki sabitleme deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun
Sürgünün dışında uç durdurucular önerilir
Çevre özellikleri
-20°C ile +80°C arasında değişen çalışma sıcaklık aralığı. Model DS…S için: -20 ve +50°C
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?