Telerace TQN-P
Kirli ortamlar için tam uzatmalı kara kesitli makaralı sürgü
Mevcut Ebatlar
30
40
Genel Veriler
- Nitriding (NOX) hardened rail tracks. Through-hardened rollers
- Suitable for automatic cycles with moderate speeds
- The stroke (extension) can be easily adapted as required. Please note that this changes the load capacity values
- Smooth and silent motion
- End stop in closed position with integrated rubber damper
- Suitable for vertical or flat mounting configurations. Refer to axial load capacity values / pairs
- Operating temperature range from -20 to +80°C
Başlıca Tavsiyeler
Dikey veya düze montaj konfigürasyonları için uygundur. İkinci durumda, lütfen eksenel/çift yük kapasite değerlerine bakın
Korozyona Dayanıklı malzemeler ve korumalar
Tüm ray üzerinde mikro yağ emprenyeli siyah oksidasyon. Tuz püskürtmesi sırasında 120 saat korozyon direnci. Q modelinde 700 saate kadar
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?