Easyslide SNK
Döner bilyalı rulmanı olan kılavuz. Kompaktlık ve yüksek yük kapasiteleri
Mevcut Ebatlar
43
Genel Veriler
- SNK serisi, sertleştirilmiş ve taşlanmış kanallara sahip çekilmiş çelik bir C profil raydan ve döner bilyalı rulman sistemi olan dahili bir arabadan oluşur. Bu ürün son derece kompakt olup yüksek yük mukavemetine
ve harika kayma özelliklerine sahiptir. - Bilyalar sertleştirilmiş rulman çeliğinden yapılmıştır
- Kılavuz raylar ve arabalardaki taşlanmış kanallar indüksiyonla sertleştirilmiştir
(SNK serisi için taşlanmış) - Uzun hizmet ömrü
- SNK yatay ve dikey olarak monte edilebilir.
Çevre özellikleri
Çalışma sıcaklık aralığı -20°C ile +70°C arasında
Yükleme Kapasitesi
Block | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
SN43-110 | 7842 | 5489 | 75 | 95 | 136 |
SNK43-150 | 10858 | 7600 | 105 | 182 | 261 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?