Actuator Systems
New
Kremayer ve Pinyon tahrikler

YZ SAR+SAR

Poliamid kaplı makaralar ve sınırsız Y ekseni stroku ile 60(*) Kg'a kadar yükler için hafif 2D gantri. Y ekseninde 2,5 m/sn ve 5 m/sn²'ye kadar hız/ivme
Mevcut Ebatlar
180/120 250/180

ye kadar yapılandırılabilir çalışma alanı:
Y : 50 000 mm
Z : 2 000 mm
(*) İlave seçeneklerle daha yüksek yükler elde edilebilir, bu tür uygulamalar için lütfen Rollon ile iletişime geçin
Katalog
Sizin aramanız
Quick/Advanced
The simulation you are going to carry out takes into account a cycle composed of two return trips on the Z axis and one return trip on the Y axis, without interpolation.
Environment
Strokes
(mm)
The simulated cycle takes into account one return trip on the Y axis
(mm)
The simulated cycle takes into account two return trips on the Z axis
(mm)
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
Payload
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Workrate
(s)
The reference cycle time gives you information about the duration of your cycle for usual speed and acceleration (2m/s²)
(s)
Corresponds to a cycle composed of a go-an-back on Y axis, and two go-and-backs on Z axis
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Effective total cycle time achieved by your system
(m/s)
Maximal achieved speed on Y axis
(m/s²)
(m/s)
Maximal achieved speed on Z axis
(m/s²)
(m/s)
Maximal achieved speed on Z axis second stroke
(m/s²)
Lifetime (Optional)
(s)
The total pause time includes the pause time during the cycle and between two cycles
Yapılandırmanızı seçin
Bu ürün, uygulama verileriniz için uygun değil.
Sizin için doğru ürünleri keşfetmek için lütfen küresel aramaya gidin.

Genel Veriler

  • Poliamid kaplı makaralı kılavuzlar ve kremayer dişli tahrik aracılığıyla hareket
  • “Speedy SAR” ve “Speedy ZSY” lineer ünitelerinden oluşur
  • 62 HRC’de sert anodize edilmiş kendinden destekli alüminyum raydan oluşan çok hafif Y-Z yapısı
  • Tesise özel kurs ile verilen siparişe göre imal edilmiş manipülatör
  • Talep üzerine sağlanan, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
You need some help with a 3D file?