Actuator Systems
Kayış tahriki - Korozyon önleyici bileşenler

YZ ROBOT_CR+SC_CR

Nemli ortamlar için 100(*) kg'a kadar faydalı yükler için korozyona dayanıklı 2D gantri. Hız/İvme 3 m/s ve 10 m/s²'ye kadar
Mevcut Ebatlar
130/100 160/130 220/160

ye kadar yapılandırılabilir çalışma alanı:
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
(*) İlave seçeneklerle daha yüksek yükler elde edilebilir, bu tür uygulamalar için lütfen Rollon ile iletişime geçin
Katalog
Sizin aramanız
Quick/Advanced
The simulation you are going to carry out takes into account a cycle composed of two return trips on the Z axis and one return trip on the Y axis, without interpolation.
Environment
Strok
(mm)
Simüle edilen döngü Y ekseninde bir dönüş yolculuğunu dikkate alır
(mm)
Simüle edilen döngü, Z ekseninde iki dönüş yolculuğunu dikkate alır
(mm)
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
Payload
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Workrate
(s)
The reference cycle time gives you information about the duration of your cycle for usual speed and acceleration (2m/s²)
(s)
Corresponds to a cycle composed of a go-an-back on Y axis, and two go-and-backs on Z axis
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Effective total cycle time achieved by your system
(m/s)
Maximal achieved speed on Y axis
(m/s²)
(m/s)
Maximal achieved speed on Z axis
(m/s²)
(m/s)
Z ekseni ikinci strokunda ulaşılan maksimum hız
(m/s²)
Lifetime (Optional)
(s)
The total pause time includes the pause time during the cycle and between two cycles
Yapılandırmanızı seçin
Bu ürün, uygulama verileriniz için uygun değil.
Sizin için doğru ürünleri keşfetmek için lütfen küresel aramaya gidin.

Genel Veriler

  • Plus System Robot CR ve Plus System SC CR lineer ünitelerinden oluşur. “CR” kısaltması, “Korozyona Direnç” anlamındadır
  • Rulmanlar, lineer kılavuzlar, somunlar, cıvatalar ve diğer parçalar gibi dahili ve harici paslanmaz çelik bileşenlerle donatılmış lineer üniteler
  • Dişli kayış tahrikine sahip, lineer döner bilyalı rulmanı olan bir kılavuz aracılığıyla hareket
  • Ekstrüde ve anodize alüminyum alaşımlı kirişlerden oluşan hafif ve rijit Y-Z yapısı
  • Özel yapım kursu olan özel üretim manipülatör
  • Talep üzerine sağlanan, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • Genişlemeli bir göbek aracılığıyla dişli kutularının tahrik kafasına doğrudan hızlı ve kolay montajı. Motor/dişli kutusu çiftlerinin sürücü kafasına “serbestçe” konumlandırılması
You need some help with a 3D file?