Actuator Systems
Kremayer ve Pinyon tahrik - Kablo taşıyıcı zincir seçeneği

YZ PAS+PAS

Sınırsız Y ekseni stroku ile 350(*) kg'a kadar taşıma yükleri için rijit ve hassas 2D gantri. Hız/İvme 2,5 m/s ve 5 m/s²'ye kadar
Mevcut Ebatlar
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280

ye kadar yapılandırılabilir çalışma alanı:
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) İlave seçeneklerle daha yüksek yükler elde edilebilir, bu tür uygulamalar için lütfen Rollon ile iletişime geçin
Katalog
Sizin aramanız
Quick/Advanced
The simulation you are going to carry out takes into account a cycle composed of two return trips on the Z axis and one return trip on the Y axis, without interpolation.
Environment
Strokes
(mm)
The simulated cycle takes into account one return trip on the Y axis
(mm)
The simulated cycle takes into account two return trips on the Z axis
(mm)
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
Payload
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Workrate
(s)
The reference cycle time gives you information about the duration of your cycle for usual speed and acceleration (2m/s²)
(s)
Corresponds to a cycle composed of a go-an-back on Y axis, and two go-and-backs on Z axis
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Effective total cycle time achieved by your system
(m/s)
Maximal achieved speed on Y axis
(m/s²)
(m/s)
Maximal achieved speed on Z axis
(m/s²)
(m/s)
Maximal achieved speed on Z axis second stroke
(m/s²)
Lifetime (Optional)
(s)
The total pause time includes the pause time during the cycle and between two cycles
Yapılandırmanızı seçin
Bu ürün, uygulama verileriniz için uygun değil.
Sizin için doğru ürünleri keşfetmek için lütfen küresel aramaya gidin.

Genel Veriler

  • Lineer döner bilyalı rulmanı olan kılavuz ile sertleştirilip taşlanmış helisel dişli kremayerli tahrik aracılığıyla sağlanan hareket
  • “Tecline PAS” lineer ünitelerinden oluşur
  • İşlenmiş yüzeylere monte edilmiş lineer kılavuzlar
  • Çok uzun mesafelerde bile mükemmel tekrarlanabilirlik değeri
  • Ekstrüde ve anodize alüminyum alaşımlı kirişlerden oluşan hafif ve rijit Y-Z yapısı
  • Özel yapım kursu olan özel üretim manipülatör
  • Talep üzerine sağlanan, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • Çok sayıda mekanik seçenek mevcuttur: dedektör desteği, otomatik yağlama, dikey engelleyici, düşmeye karşı güvenlik tertibatı…
  • Entegre kablo taşıyıcı zincir ve kanal. Birbirinden bağımsız birkaç Z ekseni imkanı
You need some help with a 3D file?