Actuator Systems
Kemer veya raf ve pinyon tahrik

RTU

Robot Transfer Ünitesi
Mevcut Ebatlar
120-1S 160-1S 220-1S 80-2 110-2 280-1 170-2 170P-2 280-2 280P-2 360-2

Genel Veriler

  • 130 kg’a kadar robot kütlesinden bağımsız olarak kolay entegrasyon sağlayan, kayış tahrikli eksiksiz 7. eksen ürün serisi.
  • Çalışma ortamına bağlı olarak farklı koruma seçenekleri mevcuttur
  • Kablo taşıyıcı zincir, dişli kutusu ve otomatik raf yağlamasıyla sağlanan anahtar teslimi çözüm.
  • Her bir 7. Rollon ekseni, son derece rijit ekstrüde alüminyum ekstrüde
    alüminyum profil ve çelik çapraz eleman kombinasyonu sonucu elde edilen yüksek düzeyde rijitlik
    ve optimal rijitlik ve hassasiyet sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Kolay ve hızlı montaj
You need some help with a 3D file?