TLS System
Genel Veriler
TLS ürünleri, alma ve yerleştirme, endüstriyel makineler besleme ve metal sac pres gibi çeşitli uygulamalar için tasarlanmış, kayış (TLS 100) veya kremayer ve pinyon (TLS 230, 280, 360) tahrikli trasmisyonlu, kendinden destekli ekstrüzyon alüminyumdan yapılmış teleskopik aktüatörlerdir.
TLS Teleskopik aktüatörler, çeşitli boyutlarda yatay ve dikey hareketlerle mevcuttur.TLS Teleskopik aktüatörler, eksen hareket mesafesinin dikey boşluğu aştığı, makine ile tavan arasında sınırlı alana sahip uygulamalar için idealdir.
Başlıca avantajları şunlardır:
Kompakt tasarım ve 2 veya 3 kademeli çözümlerle yerden tasarruf.
Yüksek sertlik ve hafif yapı için hassas mühendislik ürünü çelik bileşenler ve ekstrüde alüminyum profiller.
Çift strok özelliği ile sağlanan proses optimizasyonu.
Senkronize kayış sistemi ile optimum uzatma elde edin.
Otomatik yağlama sistemi uzun ömür ve düşük bakım sağlar.