Kendinden hizalamalı makaralı kılavuz - Ekonomik
X-Rail
Soğuk şekillendirilmiş C profilinden üretilmiş, uygun maliyetli makaralı lineer kılavuz.
Özel gereksinimleri olmayan standart kullanım için.
Kirli ortamlar için uygundur.
İsteğe bağlı yüzey işlemleri
Özel gereksinimleri olmayan standart kullanım için.
Kirli ortamlar için uygundur.
İsteğe bağlı yüzey işlemleri
Mevcut Ebatlar
20
26
30
40
45
3,5 mm'ye kadar paralellik hatası telafisi.
4 000 mm'ye kadar ray uzunluğu.
Eksantrik silindir ile ön yük ayarı
4 000 mm'ye kadar ray uzunluğu.
Eksantrik silindir ile ön yük ayarı
- U-sürgü için 3 boyut mevcuttur: 20 / 30 / 45
- Çalışma oranları orta düzeyde olan, manuel tipteki darbesiz uygulamalar için ayrılmalıdır.
- Ayarlanabilir araba önyüklemesi. Ray bağlantısı önerilmez
mm düzeyindeki hareket doğrulukları için uygun - Maksimum hız: 1,5 m/s. Maks. ivme: 2 m/s².
Elektro galvanizli çelik (CES/TES Serisi), nitrürlenmiş (CEN/TEN Serisi) ve paslanmaz çelik (CEX/TEX Serisi) şeklinde temin edilmektedir
Çalışma sıcaklık aralığı -20°C/+120°C
Kirli ve nemli ortamlarda kullanıma uygun
You need some help with a 3D file?