Kayış tahriki
VER
Dikey hareket ve konumlandırma için optimize edilmiş dikey lineer modül.
Mevcut Ebatlar
90FM
120
125
150
Ünitenin temel kütlesi (sıfır strok): 27 kg
Ünitenin doğrusal kütlesi: 1,7 kg/100 mm
Taşıyıcının kütlesi: 12,5 kg
Maksimum hız: 4 m/s
Yüksüz tekrarlanabilirlik: 0,1 mm
Kasnak çevresi: 220 mm/devir
Kemer ölçüsü: 50 AT 10
Kayış üzerindeki maksimum çekiş kuvveti: 2892 N
Asal atalet momenti Y: 2211 cm^4
Ana atalet momenti Z: 1962 cm^4
Çift kirişli kremayer ve pinyon tahrikli teleskopik eksenler
Tek bir motor kullanarak çift senkron strok
Standart eksenlere kıyasla toplam boyut %35 oranında azaltılmıştır
3 m/s'ye kadar hız
Azaltılmış bakım
Bu ürün için seçim aracı kullanılamaz.
Ekibimiz doğru ürünü seçmenize yardımcı olabilir.
Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.
Ekibimiz size yardımcı olabilir.
You need some help with a 3D file?