UNILINE ED
5 m/s ve 15 m/s2 ye kadar hız ve ivmeye sahip "uygun maliyetli" lineer aktüatör
Mevcut Ebatlar
75
Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.
Ekibimiz size yardımcı olabilir.
- Üç lineer makaralı kılavuz ve bir dişli kayışla sağlanan hareket
- Müşteriye özel kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
- Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- Tek eksenli konfigürasyonda, az miktarda yukarıdan sarkan orta düzeyde yük durumları için ayrılmalıdır
- Yüksek çalışma hızlarında ve orta düzeyde yüklerde otomatik döngülü çalışmaya uygun
- Kirli ortamda çalışma sırasında ünitenin, uzunlamasına yerleştirilen contalarla korunması
- -20 ile +80°C arasında değişen çalışma sıcaklık aralığı
- İçi boş sıkı mil aracılığıyla tahrik torkunun kasnağa aktarımı
Islak ortamlar için “korozyona dayanıklı” modelde mevcuttur
Mounting kit of S-SMART 50 unit on UNILINE ED75 to create a multi-axis Y-Z system.
ED75 |
|
| Profile width/height (mm) | 75 x 75 |
| Rail size (mm) | 43/28 |
| Maxi. working stroke (mm) | 2450 |
| Maxi. repetability (mm) | 0,1 |
You need some help with a 3D file?