Uzun Seyahat Alüminyum Masalar

TRKD tables

Sürtünmesiz tabla, iki adet devridaim bilyalı rulman içeren alüminyum alaşımdan yapılmış bir üst yapıya sahiptir. Uzun vuruşlar için idealdir.
Mevcut Ebatlar
TRKD9 TRKD6 TRKD3
Çapraz makaralar veya bilyalar gibi farklı yuvarlanma elemanlarına sahip lineer tablalar mevcuttur.
Yüksek Dinamik: V=50 m/dak - A=50 m/sn2
Ağır yükleri desteklemek için tasarlanmıştır: sistemin yüksek sertliğini sağlarken lineer tabla başına 4,5 tona kadar.

Bu ürün için seçim aracı kullanılamaz.

Ekibimiz doğru ürünü seçmenize yardımcı olabilir.

Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.

Ekibimiz size yardımcı olabilir.

3B dosyası web sitesinde mevcut olarak görünmüyor

Dosyayı size gönderebilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin

You need some help with a 3D file?