Paslanmaz Çelik - Makaralı kızak

TQAX

Tam uzatma makaralı kızak. Kompakt yükseklikte ve dikey uygulamalar için uygundur. Standart olarak kapalı konumda sönümleme ve istek üzerine özel işleme
Mevcut Ebatlar
26 40
1 600 mm'ye kadar strok. Maksimum taşıma yükü 1 300 N/çift üzerinde
  • Suitable for vertical or flat mounting configurations. Please refer to the axial load capacity values / pairs
  • Rails and intermediate element in AISI304. Rollers in hardened AISI 440C
  • Stroke (extension) can be easily adjusted according to requirements. Please note that the load capacity values are changed as a result
  • Smooth and silent motion
  • End stop in closed position with integrated rubber shock absorber

Model X: İyileştirilmiş korozyon direnci için elektro parlatmalı raylar ve ara eleman. Tuz püskürtmesi sırasında 1000 saat süreyle dayanıklıdır

-20 ile +80°C arasında değişen çalışma sıcaklık aralığı

You need some help with a 3D file?