Makaralı kızak - Sertleştirilmiş Yuvarlanma Yolları
TLQ
Zorlu endüstriyel uygulamalar için tam uzatma makaralı kızak. Kompakt yükseklikte ve dikey uygulamalar için uygundur. Standart olarak kapalı konumda sönümleme ve talep üzerine özel işleme. İsteğe bağlı yüzey işlemleri mevcuttur.
Mevcut Ebatlar
18
28
43
Kızağın kullanım ömrü ve sapması mevcuttur. Maksimum taşıma yükü 3 800 N/çift üzerinde. 1 970 mm'ye kadar strok
- High load capacity due to its special through-hardened rollers with double row ball bearings
- Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, variable strokes, etc.) thanks to its hardened raceways and rollers
- Rails and sliders made of cold drawn high performance steel for optimised mass and inertia. Intermediate element with rigid profile
- The only industrial slides on the market allowing a calculation of the product’s lifetime: dynamic load capacities in the catalogue
- Stroke (extension) can be easily adapted according to requirements. Please note that the load capacity values are modified as a result
- Smooth and silent motion
- Miniature version in size 18 with nitrured raceway, cross-section 18×29.4 mm
- Dikey veya düze montaj konfigürasyonları için uygundur. Eksenel/çift yük kapasite değerlerine bakın
- Sürgünün dışında uç durdurucular önerilir
-20 ile +110°C arasında değişen çalışma sıcaklık aralığı
You need some help with a 3D file?