Makaralı kızak - Haddelenmiş Profil

TLN

Tam uzatma makaralı kızak. Uygun maliyetli ve yüksek eğilme rijitliği. Standart olarak kapalı konumda sönümleme ve talep üzerine özel işleme. İsteğe bağlı yüzey işlemleri mevcuttur
Mevcut Ebatlar
30 40
1 980 mm'ye kadar strok. Maksimum taşıma yükü 3 600 N/çift üzerinde
  • Nitriding (NOX) hardened rail tracks. Through-hardened rollers
  • Suitable for automatic cycles with moderate speeds
  • The stroke (extension) can be easily adapted as required. Please note that the load carrying capacity values will change
  • Smooth and silent motion
  • Suitable for vertical mounting configurations
  • End stop in closed position with integrated rubber damper
  • Operating temperature range from -20 to +80°C

Sürgünün her yerinde mikro yağ emprenyeli siyah oksidasyon. Tuz püskürtmesi sırasında 120 saat korozyon direnci. Q modelinde 700 saate kadar

Yük kapasiteleri +40 ila +%50 kadar artırılmış (çift sıralı makaralarla) HP modeli talep üzerine temin edilebilmektedir

You need some help with a 3D file?