Please contact ROLLON for all other axis combination requests
S-Smart
Hareketli profili ve sabit taşıyıcısı/motoru olan lineer ünite
Mevcut Ebatlar
50
65
80
Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.
Ekibimiz size yardımcı olabilir.
- Tek lineer döner bilyalı kılavuz ve bir dişli kayışla sağlanan hareket
- Talep üzerine, tesise özel kurs ile imal edilmiş olan lineer ünite
- Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- Daha fazla serbest çalışma alanı ve daha hafif hareketli kütle için “Omega” geçitli kayış
- SMART” serisi: sadeliği ve uygulama hızı nedeniyle en çok satılan ürün serisi
- Orta düzeyde yük ve hızlı uygulamalar için ayrılmalıdır
- Atölye ortamlarına uygun koruma düzeyi
- Basit ve doğrudan kıskaç bağlantısı amacıyla profilin sonunda açılan dişli delikler
- Genişlemeli bir göbek aracılığıyla dişli ünitesinin doğrudan tahrik kafasına hızlı ve kolay montajı
- Faydalı aksesuarlar: dişli kutuları ve montaj kitleri, sensör tutucuları
| Unit : mm |
S-SMART 50 |
S-SMART 65 |
S-SMART 80 |
| Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 |
| Rail size | 12 | 15 | 20 |
| Maxi. stroke | 1000 | 1500 | 2000 |
| Maxi. repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place system Y-Z
| Y axis | Z axis |
| R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
| R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
| ROBOT 100 | S-SMART 50 |
| ROBOT 130 | S-SMART 50 ou 65 |
| ROBOT 160 | S-SMART 65 ou 80 |
| SAB 120 | S-SMART 65 |
| SAB 180 | S-SMART 80 |
- Pick & Place system 2X-Z
| X axis | Z axis |
| 2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
| 2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
| 2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |
You need some help with a 3D file?