Alüminyum

RTU Open Belt

Küçük endüstriyel robotlar için alüminyum gövdeli ve kayış tahrikli Robot Transfer Ünitesi.
Mevcut Ebatlar
120-1S 160-1S 220-1S

Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.

Ekibimiz size yardımcı olabilir.

  • Tüm küçük endüstriyel robotlar için uygundur (örn. 140 Kg’a kadar ağırlık veya 20 Kg’a kadar taşıma yükü)
  • Çelik takviyeli poliüretan kayış tarafından iletilen itme kuvveti.
  • Taşıyıcı, taşıyıcıyı ve tüm olay yüklerini ve momentlerini desteklemek için konumlandırılmış dört kendinden yağlamalı devridaim bilyalı rulman bloğuna sahip iki paralel doğrusal kılavuz üzerinde çalışır.
  • Poliüretan kayış, tahrik sistemini yağlama ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Robot montaj plakası, tesviye ayakları, kablo taşıyıcı zincir ve dişli kutusu ile birlikte verilen bu anahtar teslim çözüm sayesinde hızlı kurulum ve devreye alma sağlanır.
  • Özelleştirmeler mümkündür, lütfen teknik departmanımızla iletişime geçin.
  • Přítlačná síla je přenášena polyuretanovým pásem vyztuženým ocelí.
  • Vozík se pohybuje po dvou paralelních lineárních vedeních se čtyřmi samomaznými bloky kuličkových ložisek s recirkulací, které jsou umístěny tak, aby podpíraly vozík a všechna dopadající zatížení a momenty.
  • Polyuretanový řemen eliminuje potřebu mazání hnacího systému.
  • Nejrychlejší instalace díky řešení na klíč. Dodává se s montážní deskou robota, nivelačními patkami, řetězem nosiče kabelu a převodovkou.
You need some help with a 3D file?