Modüler

O-Rail

Sorunsuz ve sessiz hareket için kendinden hizalamalı lineer makaralı kılavuz
Mevcut Ebatlar
43

Bu ürün için seçim aracı kullanılamaz.

Ekibimiz doğru ürünü seçmenize yardımcı olabilir.

  • Dönerken ±5° ye, eksende ise ±1 mm’ye kadar olan yanlış hizalama toleransı sayesinde işlenmemiş yüzeylere montaj için uygun
  • Alüminyum veya kaynaklı yapılara kolay montaj
  • Taşıma ve otomasyon uygulamaları için diğer lineer kılavuzlarla birlikte çok çeşitli konfigürasyon ve montaj kombinasyonları yapabilme

Yüksek hassasiyetli, soğuk çekilmiş, yüksek mukavemetli çelik profil. Derin nitrürleme ile sertleştirme işlemi

Çalışma sıcaklık aralığı -40°C ile +130°C arasında

You need some help with a 3D file?