Soğuk Çekme Profil

LTH

Rijit tam uzatma bilyalı kızak. İstek üzerine özel işleme. İsteğe bağlı yüzey işlemleri mevcuttur
Mevcut Ebatlar
30 45
1 522 mm'ye kadar strok. Maksimum taşıma yükü 2 400 N/çift üzerinde
  • 2 sizes available: 30 (section 30×20 mm) and 45 (45×26 mm)
  • Fast assembly thanks to an optimised interface (number of screws deducted for slide mounting) and all the more so as the length is large
  • S” version with reinforced and damped stainless steel stops (suitable for dynamic applications with shocks)
  • Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values are modified as a result
  • Rigid slide due to its design: Intermediate element with beam profile type IPN ultra-rigid
  • Suitable for moderate manual operation, without impacts

Tasarım aşamasında, kolay montaj için sürgünün her iki tarafındaki sabitleme deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun

İsteğe bağlı parçalar ve aksesuarlar hariç -20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı. Model LTH…S için: -20 ve +50°C

Çinko-nikel kaplama ve paslanmaz çelik bilyelerle geliştirilebilen çok iyi buğu direnci (isteğe bağlı)

 

You need some help with a 3D file?