Haddelenmiş Profil
LTF
Rijit ve kompakt tam uzatma bilyalı kızak. Standart olarak çift taraflı strok ve talep üzerine özel işleme. İsteğe bağlı yüzey işlemleri mevcuttur
Mevcut Ebatlar
44
60
1 010 mm'ye kadar strok. Maksimum taşıma yükü 900 N/çift üzerinde.
- Only one size: 44 of 43×12 mm section with optimized mass = 2,7 Kg/m
- Extension stroke up to 1 m with corresponding radial load capacity per pair = 130 Kg
- Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that this will change the load capacity values
- Suitable for moderate manual speeds, without shocks
Tasarım aşamasında, kolay montaj için sürgünün her iki tarafındaki montaj deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun
Düz montaj konfigürasyonları için önerilmez
-20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı
You need some help with a 3D file?