Haddelenmiş Profil
HVC
Tam uzatma bilyalı kızak. Opsiyonel olarak çift taraflı strok ve kapalı konumda kilitleme. İstek üzerine özel işleme. İsteğe bağlı yüzey işlemleri mevcuttur.
Mevcut Ebatlar
45
50
58
75
2 000 mm'ye kadar strok. Maksimum taşıma yükü 2 300 N/çift üzerinde.
Çinko-nikel kaplama ve paslanmaz çelik bilyeler (isteğe bağlı) ile iyileştirilebilen iyi korozyon direnci
Seçenekler ve aksesuarlar hariç -20 ila +170°C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Yalnızca 58 boyut için paslanmaz çelik versiyon. Bu versiyon için yük kapasiteleri = 0,6 için bir moderasyon faktörü uygulayın
You need some help with a 3D file?