Paslanmaz Çelik - Haddelenmiş Profil
HVC-X
Tam açılımlı bilyalı kızak. Paslanmaz Çelik AISI 304 profil. İstek üzerine özel işleme
Mevcut Ebatlar
58
1 500 mm'ye kadar strok. Maksimum taşıma yükü 900 N/çift üzerinde.
- Safe handling thanks to numerous accessories: locking, stops and shock absorbers, holding in position, drive discs (not cumulative for some)
- Bilateral stroke possible. Also optionally available with synchronizing disc for the intermediate element
- Ease of assembly: Designed for easy access for assembly on one side of the slide. Optimised number of screws for slide mounting, especially when the length is large
- Stroke can be adapted to suit requirements on request. Please note that the load carrying capacity values will change as a result
- Suitable for moderate manual operation, without shocks
Çinko-nikel kaplama ve paslanmaz çelik bilyelerle geliştirilebilen iyi korozyon direnci (isteğe bağlı)
İsteğe bağlı parçalar ve aksesuarlar hariç -20 ile +170°C arasında değişen geniş çalışma sıcaklık aralığı
Yalnızca 58 ebadı için paslanmaz çelikten mamul model. Bu modelde yük kapasiteleri = 0,6 için bir yatıştırma faktörü uygulayın
You need some help with a 3D file?