Hardened Curviline
Bu ürün için seçim aracı kullanılamaz.
Ekibimiz doğru ürünü seçmenize yardımcı olabilir.
Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.
Ekibimiz size yardımcı olabilir.
- Farklı yarıçaptaki lineer ve dairesel hareketleri birleştiren lineer makaralı kılavuz
- Geliştirilmiş dayanıklılık ve şok direnci için sertleştirilmiş palet rayları olan model
- Yalnızca dairesel hareketli kesitler gerçekleştirebilme olanağı
- Taban plakasının ön yükü, karmaşık hareketlerde bile rayın tüm uzunluğu boyunca korunur
- Örneğin, makaralar doğrudan seyyar ekipmana monte edilebilir, böylece pabuç gövdesi kalınlığının aşırı olması
önlenebilir. - Ölçüm işlemi için özel düzenlemeler yapılabilir.
- Çalışma sıcaklığı aralığı -20°C ila +80°C
Merkezlenmemiş yükler veya uygulanmış kuvvetler söz konusu olduğunda, oluşan momentler, birbirine paralel olarak
monte edilip birkaç kanalla donatılmış iki kılavuz kullanılarak dengelenmelidir
Üretim sürelerinin kısaltılması amacıyla, gerekirse özel yarıçap kullanma imkanı olduğunda, katalogda önceden
tanımlanmış yarıçapı kullanın
Ray bağlantısı önerilmez
Model: sertleştirilmiş kanallara sahip galvanizli çelik (ray malzemesi: Pabuç gövdesi için C43 ve
Fe360, 100Cr6 makaralar). Talep edilmesi halinde, FDA onaylı (Gıda ve İlaç İdaresi) kimyasal nikel kaplama ile daha
yüksek korozyon koruması sağlanabilir.
Rail available in widths 16.5 and 23 mm.
Maximum extended length of the rail: 3,240 mm