Paslanmaz Çelik - Soğuk Çekilmiş Profil
H1T-X
Aşırı genişleme (%150) bilyalı kızak. Paslanmaz Çelik AISI 304 profil. İstek üzerine özel işleme
Mevcut Ebatlar
60
80
100
150
3 000 mm'ye kadar strok. Maksimum taşıma yükü 3 200 N/çift üzerinde;
- Slide with compact section. Wide range, 5 sizes, sections from 60×40.5 to 150×64 mm
- Safe handling with the options hold open and/or closed (sizes 60 and 80), damper in closed position (all sizes)
- Rigid slide due to its design: intermediate element with ultra-rigid IPN type beam section
- Bilateral stroke possible
- Stroke can be adapted on request as required. Please note that the load carrying capacity values are modified
- Suitable for moderate manual operation without shock
- Wide operating temperature range from -20 to +170°C excluding options and accessories
Kenara montaj zorunludur
1000 saate kadar mükemmel tuz püskürtme direnci
Çelik modeldeki katalog yük kapasitelerine 0,6 yatıştırma katsayısı uygulayın
You need some help with a 3D file?