Haddelenmiş Profil
H1C
Sadece temel kullanım için uygun maliyetli aşırı uzatma (%150) bilyalı kızak. Opsiyonel olarak çift taraflı strok. İsteğe bağlı yüzey işlemleri mevcuttur ve talep üzerine özel işleme;
Mevcut Ebatlar
75
2 250 mm'ye kadar strok. Maksimum taşıma yükü 900 N/çift üzerinde;
- Safe handling with the options hold open and/or closed, shock absorber in closed position
- Easy mounting: Design adapted for easy access to mounting on one side of the slide.
- Two-sided stroke possible
- Quick mounting by an optimized number of screws for slide mounting, especially when the length is important
- Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values will change as a result
- Suitable for moderate manual operation without impacts
- Wide operating temperature range from -20 to +170°C excluding options and accessories
Kenara montaj zorunludur
Çinko-nikel kaplama ve paslanmaz çelik bilyelerle geliştirilebilen çok iyi buğu direnci (isteğe bağlı)
You need some help with a 3D file?