ELM PLUS CR

Mevcut Ebatlar
50 65 80 110

Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.

Ekibimiz size yardımcı olabilir.

  • “CR” kısaltması; rulmanlar, lineer kılavuzlar, somunlar, cıvatalar ve diğer parçalar gibi dahili ve harici paslanmaz çelik bileşenlerde bulunan “Korozyona Direnç” özelliği anlamına gelir
  • Döner kafesli bilyalara sahip bir lineer kılavuz ve profilin içine yerleştirilmiş dişli bir kayışla sağlanan hareket
  • Müşteriye özel kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
  • Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • İki ünitenin paralel olarak monte edildiği konfigürasyona uygun
  • Tek eksenli konfigürasyonda az miktarda yukarıdan sarkan orta düzeyde yük durumları için ayrılmalıdır
  • Aynı kayışla tahrik edilen isteğe bağlı çift araba konfigürasyonu
  • Rulmanlarla kılavuzlanmış poliüretan koruyucu bant ile korunan kılavuz, kayış ve kasnaklar
  • Ünitenin dışarıya olan sızdırmazlığını daha da artırmak için profile temiz kuru hava ile basınç uygulanabilir
  • Genişlemeli bir göbek aracılığıyla dişli ünitesinin doğrudan tahrik kafasına hızlı ve kolay montajı
  • Faydalı aksesuarlar: dişli kutuları ve montaj kitleri, sensör desteği, senkronizasyon mili
Unit : mm
ELM 50CR
ELM 65CR
ELM 80CR
ELM 110CR
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size 12 mini 15 20 25
Max. working stroke 3700 6000 6000 6000
Spécial Stroke 9000 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 CR ROBOT 100 CR
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 CR SC 160 CR

Please contact ROLLON for other axis combination requests

You need some help with a 3D file?