Kompakt devridaim bilyalı kılavuz - Yüksek yük kapasitesi ve rijitlik

Easyslide SNK

Sirkülasyonlu bilyalı rulman kılavuz. Kompaktlık ve yüksek yük kapasiteleri
Mevcut Ebatlar
43

Bu ürün için seçim aracı kullanılamaz.

Ekibimiz doğru ürünü seçmenize yardımcı olabilir.

Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.

Ekibimiz size yardımcı olabilir.

  • SNK serisi, sertleştirilmiş ve taşlanmış kanallara sahip çekilmiş çelik bir C profil raydan ve döner bilyalı rulman sistemi olan dahili bir arabadan oluşur. Bu ürün son derece kompakt olup yüksek yük mukavemetine
    ve harika kayma özelliklerine sahiptir.
  • Bilyalar sertleştirilmiş rulman çeliğinden yapılmıştır
  • Kılavuz raylar ve arabalardaki taşlanmış kanallar indüksiyonla sertleştirilmiştir
    (SNK serisi için taşlanmış)
  • Uzun hizmet ömrü
  • SNK yatay ve dikey olarak monte edilebilir.

Çalışma sıcaklık aralığı -20°C ile +70°C arasında

Block Co rad (N) Co ax (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
SN43-110 7842 5489 75 95 136
SNK43-150 10858 7600 105 182 261
You need some help with a 3D file?