Soğuk Çekilmiş Profil - Sertleştirilmiş Yuvarlanma Yolları

DSS

Zorlu endüstriyel uygulamalar için tam uzatma bilyalı kızak. Çok kompakt kalınlık ve yüksek eğilme rijitliği. İsteğe bağlı yüzey işlemleri ve talep üzerine özel işleme mevcuttur
Mevcut Ebatlar
28 35 43 63
Sürgünün kullanım ömrü ve sapması mevcuttur. 120'ye kadar özelleştirilebilir uzatmalar. 2 026 mm'ye kadar strok. 18 000 N/çift üzerinde maksimum taşıma yükü.
  • Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test, etc.) thanks to its hardened bearing races
  • Version “S” with reinforced and cushioned stop, “B” with locking in closed position (for this option separate left and right slides), “D” with bilateral travels
  • Very low opening/closing force due to minimal deflection
    Play-free steel slide over the entire stroke.
  • The only industrial slides on the market allowing lifetime calculation
  • Rails and sliders made of cold-drawn high-performance steel for optimised mass and inertia. Intermediate element with a very rigid S-profile
    Excellent quality of movement even under load
  • The stroke can be adapted on request as required. Please note that the load capacity values are changed as a result.

Tasarım aşamasında, kolay kurulum için sürgünün her iki tarafındaki sabitleme deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun

Sürgünün dışında uç durdurucular önerilir

-20°C ile +80°C arasında değişen çalışma sıcaklık aralığı. Model DS…S için: -20 ve +50°C

You need some help with a 3D file?