Kapalı konumda sönümleme - Sertleştirilmiş Yuvarlanma Yolları
DSS-S
Zorlu endüstriyel uygulamalar için tam uzatma bilyalı kızak. Çok kompakt kalınlık ve yüksek eğilme rijitliği. İstek üzerine özel işleme. İsteğe bağlı yüzey işlemleri mevcuttur.
Mevcut Ebatlar
43
Kızağın kullanım ömrü ve sapması mevcuttur. 7 000 N/çift üzerinde maksimum taşıma kapasitesi. 2 026 mm'ye kadar strok.
- Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test, etc.) thanks to its hardened bearing races
- Version “S” with reinforced and cushioned stop, “B” with locking in closed position (for this option separate left and right slides), “D” with bilateral travels
- Very low opening/closing force due to minimal deflection
Play-free steel slide over the entire stroke. - The only industrial slides on the market allowing lifetime calculation
- Rails and sliders made of cold-drawn high-performance steel for optimised mass and inertia. Intermediate element with a very rigid S-profile
Excellent quality of movement even under load - The stroke can be adapted on request as required. Please note that the load capacity values are changed as a result.
Tasarım aşamasında, kolay kurulum için sürgünün her iki tarafındaki sabitleme deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun
Sürgünün dışında uç durdurucular önerilir
-20°C ile +80°C arasında değişen çalışma sıcaklık aralığı. Model DS…S için: -20 ve +50°C
You need some help with a 3D file?