Kapalı konumda sönümleme - Çift taraflı strok

DSD

Zorlu endüstriyel uygulamalar için tam uzatma bilyalı kızak. Çok kompakt kalınlık ve yüksek eğilme rijitliği. İsteğe bağlı yüzey işlemleri ve talep üzerine özel işleme mevcuttur
Mevcut Ebatlar
28 35 43 63
Kızağın kullanım ömrü ve sapması mevcuttur. 25 000 N/çift üzerinde maksimum taşıma yükü. 1758 mm'ye kadar strok

Tasarım aşamasında, kolay kurulum için sürgünün her iki tarafındaki sabitleme deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun

Sürgünün dışında uç durdurucular önerilir

-20°C ile +80°C arasında değişen çalışma sıcaklık aralığı. Model DS…S için: -20 ve +50°C

You need some help with a 3D file?