Kapalı konumda kilitleme - Sertleştirilmiş Yuvarlanma Kanalları

DSB

Zorlu endüstriyel uygulamalar için tam uzatma bilyalı kızak. Çok kompakt kalınlık ve yüksek eğilme rijitliği. İstek üzerine özel işleme. İsteğe bağlı yüzey işlemleri mevcuttur
Mevcut Ebatlar
28 35 43
Kızağın kullanım ömrü ve sapması mevcuttur. 7 000 N/çift üzerinde maksimum taşıma kapasitesi. 2 026 mm'ye kadar strok.
  • Hafif ve sessiz çalışma
  • Düşük bakım ile uzun hizmet ömrü
  • Yüksek güvenilirlik
  • Küçük darbeleri absorbe edebilen ve kalıcı deformasyonun olmadığı yapısal esneklik
  • Yanal darbelere hassas değildir
  • Ray ebadına bağlı olarak farklı seçenekler mevcuttur (örneğin açık ve/veya kapalı pozisyonda kilitleme sistemleri) ve ekstra özelleştirmeler (örneğin uzunluklar, kurslar) mümkündür.
  • LRS 56/71/76 : Tam uzatmalı teleskopik ray Gürültü işlevini azaltan ve kılavuzun kendiliğinden açılmasını önleyen kapalı kilitli uç durdurucular ile donatılmıştır.

Tasarım aşamasında, kolay kurulum için sürgünün her iki tarafındaki sabitleme deliklerine erişimin mümkün olduğundan emin olun

Sürgünün dışında uç durdurucular önerilir

-20°C ile +80°C arasında değişen çalışma sıcaklık aralığı. Model DS…S için: -20 ve +50°C

You need some help with a 3D file?