Eğri ve amp; Doğrusal

Curviline

Eğrisel raylı makaralı kılavuz
Mevcut Ebatlar
16.5 23

Bu ürün için seçim aracı kullanılamaz.

Ekibimiz doğru ürünü seçmenize yardımcı olabilir.

Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.

Ekibimiz size yardımcı olabilir.

  • Farklı yarıçaptaki lineer ve dairesel hareketleri birleştiren lineer makaralı kılavuz
  • Piyasadaki en ekonomik teknik çözüm.
  • Yalnızca dairesel hareketli bölüm gerçekleştirebilme olanağı
  • Taban plakasının ön yükü, karmaşık hareketlerde bile rayın tüm uzunluğu boyunca korunur
  • Örneğin, makaralar doğrudan seyyar ekipmana monte edilebilir, böylece pabuç gövdesi kalınlığının aşırı olması
    önlenebilir.
  • Ölçüm işlemi için özel düzenlemeler yapılabilir.
  • Çalışma sıcaklığı aralığı -20°C ila +80°C

Galvanizli çelikten mamul modeller, ray malzemesi: Pabuç gövdesi için C43 ve Fe360. 100Cr6
makaralar. Talep edilmesi halinde, FDA onaylı (Gıda ve İlaç İdaresi) kimyasal nikel kaplama ile daha yüksek korozyon
koruması sağlanabilir.

In the case of non-centred loads or applied forces, the moments generated must be compensated for by using two guides
mounted in parallel and equipped with several runners

For short production times, use the radius given in the catalogue, but if necessary, it is also possible to produce
customised radius

Rail joint not recommended

You need some help with a 3D file?