Kayış tahriki
CLS
Kirleticilere karşı koruma sağlayan kapalı lineer modül sistemi.
Mevcut Ebatlar
60
90
Ünitenin temel kütlesi (sıfır strok): 7,3 kg
Ünitenin doğrusal kütlesi: 1,03 kg/100 mm
Taşıyıcının kütlesi: 1,2 kg
Maksimum hız: 4 m/s
Yüksüz tekrarlanabilirlik: 0,1 mm
Kasnak çevresi: 220 mm/devir
Kemer ölçüsü: 32 AT 10
Kayış üzerindeki maksimum çekiş kuvveti: 1740 N
Asal atalet momenti Y: 203 cm^4
Ana atalet momenti Z: 278 cm^4
Dikey uygulamalar için omega tahrikli kayış tahrikli lineer eksenler
3 m/s'ye kadar hız
Tekrarlanabilirlik hassasiyeti ±0,1 mm
Maksimum taşıma kapasitesi 11,5 kN'a kadar
Bu ürün için seçim aracı kullanılamaz.
Ekibimiz doğru ürünü seçmenize yardımcı olabilir.
Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.
Ekibimiz size yardımcı olabilir.
3B dosyası web sitesinde mevcut olarak görünmüyor
Dosyayı size gönderebilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin
You need some help with a 3D file?