Clean Room System One
Temiz oda uygulamaları için tasarlanmış kompakt lineer ünite
Mevcut Ebatlar
50
65
80
110
Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.
Ekibimiz size yardımcı olabilir.
- Döner kafesli bilyalara sahip bir lineer kılavuz ve profilin içine yerleştirilmiş dişli bir kayışla sağlanan hareket
- Müşteriye özel kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
- Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- İki ünitenin paralel olarak monte edildiği konfigürasyonlar için özellikle uygun
- Tek eksenli konfigürasyonda, az miktarda yukarıdan sarkan orta düzeyde yük durumları için ayrılmalıdır
- Minyatür rulmanların yönlendirdiği bir poliüretan koruyucu şerit ile sağlanan sızdırmazlık
- Faydalı aksesuarlar: dişli kutuları ve montaj kitleri, sensör tutucuları…
- Vakum pompalama işlemi sırasında bir emme sistemine bağlantı için ünitenin her iki ucuna monte edilen özel bağlantı parçaları
ONE 50 |
ONE 65 |
ONE 80 |
ONE 110 |
|
| Profile width/height (mm) | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
| Rail size (mm) | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Maxi. working stroke (mm) | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maxi. Repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
3B dosyası web sitesinde mevcut olarak görünmüyor
Dosyayı size gönderebilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin
You need some help with a 3D file?