Komple kılavuz sistemi
Base Line
Base Line, hafif ve orta yükler için eksiksiz bir kılavuz sistemi sağlayan raylar, kılavuz makaralar ve taşıyıcılardan oluşur
yerden tasarruf sağlayan bir tasarıma sahiptir.
Mevcut Ebatlar
DC 10,54
DC16.8
DC16,65
DC 25.95
C 10
C 18
C 22
C 30
Raylar alüminyum gövde ve iki çelik şaft ile iki yuvarlanma yolu veya tek bir yuvarlanma yoluna sahip bir çelik şaft ile inşa edilebilir. Daha fazla dayanıklılık ve korozyon direnci için paslanmaz çelik olarak mevcuttur.Kaydırıcılar anodize alüminyumdan yapılmıştır ve bilyalı rulmanlarla donatılmış gotik kemer profiline sahip çelik kılavuz makaralara sahiptir.Bu kılavuz makaralar, kendinden kilitlemeli rondelalar ve montaj için altıgen somun ile birlikte gelir. Paslanmaz çelik olarak da mevcutturlar.Yağlayıcı, keçe önceden yağlanmış olarak tedarik edilir. Kullanılan yağlayıcı mineral yağ bazlıdır.
Bu ürün için seçim aracı kullanılamaz.
Ekibimiz doğru ürünü seçmenize yardımcı olabilir.
You need some help with a 3D file?