Kayış tahriki

VER

Dikey hareket ve konumlandırma için optimize edilmiş dikey lineer modül.
Mevcut Ebatlar
90FM 120 125 150
Ünitenin temel kütlesi (sıfır strok): 27 kg Ünitenin doğrusal kütlesi: 1,7 kg/100 mm Taşıyıcının kütlesi: 12,5 kg Maksimum hız: 4 m/s Yüksüz tekrarlanabilirlik: 0,1 mm Kasnak çevresi: 220 mm/devir Kemer ölçüsü: 50 AT 10 Kayış üzerindeki maksimum çekiş kuvveti: 2892 N Asal atalet momenti Y: 2211 cm^4 Ana atalet momenti Z: 1962 cm^4 Çift kirişli kremayer ve pinyon tahrikli teleskopik eksenler Tek bir motor kullanarak çift senkron strok Standart eksenlere kıyasla toplam boyut %35 oranında azaltılmıştır 3 m/s'ye kadar hız Azaltılmış bakım

Bu ürün için seçim aracı kullanılamaz.

Ekibimiz doğru ürünü seçmenize yardımcı olabilir.

Bu ürün için yapılandırıcı mevcut değildir.

Ekibimiz size yardımcı olabilir.

You need some help with a 3D file?